Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZCMC37L5 |
Schneider-Electric
 
ZCMC37L5 bild- scope
ZCMC37L5
Kabeldon kablerad ZCMC - 3 poler - PvR - 5 m
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3818210
EAN-kodEAN-kod: 
3389110221923
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Typ av produkt eller komponent Färdigt kablage för anslutning
Komponentnamn ZCMC
Tillhörande ämne ZCMD37
Antal poler 3
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCMD37
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 5 m
Isolationsmaterial kabel PvR
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 19,5 cm
Förpackning 1 djup 19,0 cm
Förpackning 1 vikt 450,0 g
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 60,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 200,0 cm
Förpackning 2 vikt 90,0 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 25
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 11,684 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor