Schneider-Electric
 
ZCMC39L2 bild- scope
ZCMC39L2
Kabeldon kablerad ZCMC - 3 poler - PvR - 2 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818203
EAN-kod EAN-kod: 
3389110221886
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Typ av produkt eller komponent Färdigt kablage för anslutning
Komponentnamn ZCMC
Tillhörande ämne ZCMD39
Antal poler 3
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCMD39
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 2 m
Isolationsmaterial kabel PvR
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 13,0 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 191,0 g
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 320
Förpackning 2 höjd 60,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 320,0 cm
Förpackning 2 vikt 61,12 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 40
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 8,386 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor