Schneider-Electric
 
ZCMD21 bild- scope
ZCMD21
Gränslägeskropp ZCMD - br+sl - silver - momentan brytning
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818155
EAN-kod EAN-kod: 
3389110299069
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCMD
Design Miniatyr
Konstruktion Kontakthus plugg in
Tillhörande komponent ZCE13
ZCEF2
ZCE63
ZCE27
ZCEH2
ZCE21
ZCE10
ZCE01
ZCE66
ZCE64
ZCE62
ZCE02
ZCEH0
ZCEF0
ZCE06
ZCE09
ZCE29
ZCE05
ZCE65
ZCE67
ZCE08
ZCE07
ZCE14
ZCE11
ZCE24
ZCE28
ZCEG1
Material i brytare Zamak
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCMD
Tillhörande anslutningskomponent ZCMC21T2
ZCMC21L10
ZCMC21E3
ZCMC21E7
ZCMC21E5
ZCMC21L7
ZCMC21T5
ZCMC21T1
ZCMC21L3
ZCMC21E1
ZCMC21L1
ZCMC21E2
ZCMC21L5
ZCMC21L2
ZCMC21E10
Elektrisk anslutning Plug-in utan förkablad anslutning
Kontakters isolationsform Zb
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V 3) överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 30 mm
Höjd 50 mm
Djup 16 mm
Miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,778 cm
Förpackning 1 bredd 3,302 cm
Förpackning 1 djup 5,08 cm
Förpackning 1 vikt 57,15 g
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 1280
Förpackning 2 höjd 80,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 87,38 kg
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 40
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 15,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 2,612 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor