|
|
|
ZCMD21C12
Gränslägeskropp ZCMD - br+sl - silver - momentan brytning - M12 kontaktdon
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontakthus gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatyr
|
Konstruktion
|
Fast
|
Tillhörande komponent
|
ZCE66
ZCEF2
ZCE14
ZCE62
ZCE06
ZCE09
ZCE21
ZCE28
ZCE27
ZCE64
ZCE65
ZCEG1
ZCE10
ZCE11
ZCE01
ZCE29
ZCE67
ZCE24
ZCE07
ZCE13
ZCE02
ZCE63
ZCEF0
ZCE08
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XCMD
|
Elektrisk anslutning
|
Hankontaktdon M12, 5 stift
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Material i anslutning
|
Silverpläterade kontakter
|
Positiv öppning
|
Med
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
[Ie] märkdriftström
|
0,22 A vid 50 V, DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
3 A vid 50 V, AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
4 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
60 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
0,8 kV överensstämmer med IEC 60664
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
4 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredd
|
30 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Djup
|
16 mm
|
Produktens vikt
|
0,065 kg
|
Miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
78 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|