Schneider-Electric
 
ZCMD21M12 bild- scope
ZCMD21M12
Gränsläges kropp metall 1br1sl 4 pins
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818160
EAN-kod EAN-kod: 
3389110299144
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCMD
Design Miniatyr
Konstruktion Fast
Tillhörande komponent ZCE29
ZCE02
ZCE06
ZCE62
ZCE09
ZCE13
ZCE67
ZCE10
ZCE14
ZCE07
ZCE08
ZCE65
ZCEG1
ZCEF0
ZCE24
ZCE11
ZCE27
ZCE64
ZCEF2
ZCE28
ZCE66
ZCE01
ZCE63
ZCE21
Material i brytare Zamak
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 C/O
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCMD
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
Kontakters isolationsform Za
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Utan
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
[Ie] märkdriftström 0,1 A vid 250 V, DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
1,5 A vid 240 V, AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 3 A
[Ui] isolationsspänning 300 V 3) överensstämmer med UL 508
300 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 2,5 kV överensstämmer med IEC 60664
2,5 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 4 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 30 mm
Höjd 50 mm
Djup 16 mm
Produktens vikt 0,065 kg
Miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,7 cm
Förpackning 1 bredd 5,3 cm
Förpackning 1 djup 5,3 cm
Förpackning 1 vikt 76,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 5,01 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1920
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 60 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 170 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor