|
ZCMD25L5
Gränslägeskropp ZCMD - br+sl - silver - långsam brytning - 5m kabel
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontakthus gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatyr
|
Konstruktion
|
Fast
|
Tillhörande komponent
|
ZCE06
ZCE66
ZCEG1
ZCE14
ZCE01
ZCE28
ZCEF0
ZCE02
ZCE65
ZCE27
ZCE64
ZCE62
ZCE29
ZCE10
ZCE08
ZCE67
ZCE13
ZCE63
ZCE21
ZCE09
ZCE24
ZCEF2
ZCE07
ZCE11
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,brytande före slutande
Långsamtbrytande
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XCMD
|
Elektrisk anslutning
|
Avtagbar kabel
|
Kabellängd
|
5 m
|
Kabel sammansättning
|
5 x 0.75 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
PvR
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Material i anslutning
|
Silverpläterade kontakter
|
Positiv öppning
|
Med
|
Minsta manövreringshastighet
|
6 m/min
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V 3) överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
|
Maximalt motstånd över anslutningar
|
25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
6 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredd
|
30 mm
|
Höjd
|
50 mm
|
Djup
|
16 mm
|
Produktens vikt
|
0,065 kg
|
Miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
19,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
487,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
160
|
Förpackning 2 höjd
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
160,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
78,88 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Förpackning 3 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
10,274 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|