Schneider-Electric
 
ZCMD37 bild- scope
ZCMD37
Gränslägeskropp ZCMD - 2br+sl - silver - långsam brytning
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818158
EAN-kod EAN-kod: 
3389110299113
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCMD
Design Miniatyr
Konstruktion Kontakthus plugg in
Tillhörande komponent ZCE65
ZCE64
ZCE10
ZCE29
ZCEH0
ZCEH2
ZCE01
ZCE02
ZCE63
ZCE07
ZCE21
ZCEF0
ZCE08
ZCE24
ZCE66
ZCE13
ZCE11
ZCE28
ZCE27
ZCE14
ZCE62
ZCEG1
ZCE05
ZCE06
ZCEF2
ZCE67
Material i brytare Zamak
Antal poler 3
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCMD
Tillhörande anslutningskomponent ZCMC37L1
ZCMC37L2
ZCMC37L5
Elektrisk anslutning Plug-in utan förkablad anslutning
Kontakters isolationsform Zb
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 6 m/min
Kontakt kodbeteckning R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V 3) överensstämmer med UL 508
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-5-1
300 V 3) överensstämmer med CSA C22.2
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 30 mm
Höjd 50 mm
Djup 16 mm
Produktens vikt 0,055 kg
Miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,8 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 3,0 cm
Förpackning 1 vikt 59,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months