Schneider-Electric
ZCP21M12SAY bild- scope
ZCP21M12SAY
Gränsläge kontakthus sl+br M12 special
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802137
EAN-kod EAN-kod: 
3389119075701
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standard compact
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCP
Design Kompakt
Konstruktion Fast
Tillhörande komponent ZCE06
ZCE02
ZCE01
ZCE05
Material i brytare Plast
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Tillhörande anslutningskomponent ZCPEN12
ZCPEG13
ZCPEG11
ZCPEF12
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kontakters isolationsform Zb
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,07 kg
Miljö
Produktkompatibilitet XCKP
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,3 cm
Förpackning 1 bredd 4,0 cm
Förpackning 1 djup 9,7 cm
Förpackning 1 vikt 70,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 1
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 455,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR