Schneider-Electric
 
ZCP28 bild- scope
ZCP28
Gränslägeskropp ZCP - kompakt - 2sl - långsam brytning
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818398
EAN-kod EAN-kod: 
3389110181487
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standard compact
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCP
Design Kompakt
Konstruktion Fast
Tillhörande komponent ZCEH2
ZCE06
ZCE66
ZCE28
ZCE27
ZCE11
ZCE63
ZCE67
ZCE21
ZCE14
ZCE24
ZCE07
ZCE08
ZCE13
ZCE62
ZCE29
ZCE65
ZCE64
ZCE10
ZCEH0
ZCE02
ZCE01
ZCE05
Material i brytare Plast
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 2 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,samtidigt
Teknisk data
Tillhörande anslutningskomponent ZCPEN12
ZCPEP20
ZCPEG11
ZCPEP16
ZCPEF12
ZCPEG13
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Kontakters isolationsform Zb
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Utan
Minsta manövreringshastighet 6 m/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,07 kg
Miljö
Produktkompatibilitet XCKP
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,300 cm
Förpackning 1 bredd 4,300 cm
Förpackning 1 djup 8,200 cm
Förpackning 1 vikt 61,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 81
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,556 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor