Schneider-Electric
ZCP29M12 bild- scope
ZCP29M12
Gränslägeskropp ZCP - kompakt - 2br - momentan brytning - M12 4P
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818393
EAN-kod EAN-kod: 
3389110184044
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Universiellt
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCP
Design Kompakt
Konstruktion Fast
Tillhörande komponent ZCE13
ZCE09
ZCE62
ZCEH0
ZCE10
ZCE11
ZCE27
ZCE28
ZCE24
ZCE63
ZCE64
ZCE65
ZCE21
ZCE14
ZCEH2
ZCE06
ZCE05
ZCE29
ZCE67
ZCE02
ZCE08
ZCE66
ZCE07
Material i brytare Plast
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 2 NC
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 4 stift
Kontakters isolationsform Zb
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 3 A
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,07 kg
Miljö
Produktkompatibilitet XCKD
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,300 cm
Förpackning 1 bredd 3,900 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 70,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 77
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,846 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor