Schneider-Electric
 
ZCP39 bild- scope
ZCP39
Gränslägeskropp ZCP - kompakt - 2br+sl - momentan brytning
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818167
EAN-kod EAN-kod: 
3389110180497
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standard compact
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCP
Design Kompakt
Konstruktion Fast
Tillhörande komponent ZCE07
ZCE08
ZCE27
ZCE63
ZCEH2
ZCE28
ZCE11
ZCE24
ZCE13
ZCE02
ZCE10
ZCE66
ZCE05
ZCE65
ZCE29
ZCE14
ZCE62
ZCE09
ZCEH0
ZCE21
ZCE67
ZCE06
ZCE01
ZCE64
Material i brytare Plast
Antal poler 3
Kontaktbestyckning 2 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Tillhörande anslutningskomponent ZCPEP20
ZCPEG11
ZCPEP16
ZCPEG13
ZCPEN12
ZCPEF12
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Kontakters isolationsform Zb
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/s
Kontakt kodbeteckning R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,07 kg
Miljö
Produktkompatibilitet XCKP
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 4,2 cm
Förpackning 1 djup 7,6 cm
Förpackning 1 vikt 64,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 81
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 5,579 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor