Schneider-Electric
 
ZCPEG11 bild- scope
ZCPEG11
Kabelingång - Pg 11 - för gränsläge - plast kropp
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818213
EAN-kod EAN-kod: 
3389110192292
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Kabelförskruvning
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Produktbeskrivning Produkt i alla delar
Teknisk data
Kabelingång 1 gängad ingång för Pg 11 förskruvning
Produktkompatibilitet XCKP
Tillhörande ämne ZCP21
ZCP25
ZCP26
ZCP27
ZCP28
ZCP29
ZCP31
ZCP35
ZCP37
ZCP39
Material Plast
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 6,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 586,000 g
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 28,948 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor