Schneider-Electric
ZCT25P16 bild- scope
ZCT25P16
Gränslägeskropp ZCT - kompakt - br+sl - långsam brytning - M16
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818172
EAN-kod EAN-kod: 
3389110184525
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standard compact
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCT
Design Kompakt
Konstruktion Fast
Tillhörande komponent ZCE66
ZCE07
ZCE08
ZCE63
ZCE24
ZCE02
ZCE13
ZCE21
ZCE29
ZCE01
ZCEH0
ZCE10
ZCE06
ZCE62
ZCE14
ZCE28
ZCEH2
ZCE65
ZCE64
ZCE11
ZCE27
ZCE67
ZCE05
Material i brytare Plast
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Teknisk data
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Kabelingång 2 gängade ingångar för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 4…8 mm
Kontakters isolationsform Zb
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 6 m/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 58 mm
Höjd 51 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,085 kg
Miljö
Produktkompatibilitet XCKT
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 5,7 cm
Förpackning 1 djup 6,2 cm
Förpackning 1 vikt 82,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 72
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,326 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor