Schneider-Electric
ZCY12 bild- scope
ZCY12
Gränslägesarm ZCY - metall kullager monterad rulle på arm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818380
EAN-kod EAN-kod: 
3389110191929
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCY
Produktkompatibilitet XCKT
XCKD
XCMD
XCKP
Tillhörande komponent ZCE01
ZCE05
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring Metall (kullager monterat)
Spår 20/36 mm för XCMD
24/40 mm för XCKD
24/40 mm för XCKP
24/40 mm för XCKT
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2 cm
Förpackning 1 bredd 2 cm
Förpackning 1 djup 4,5 cm
Förpackning 1 vikt 19 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 12 cm
Förpackning 2 bredd 3 cm
Förpackning 2 djup 12 cm
Förpackning 2 vikt 204 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 6,402 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months