Schneider-Electric
 
ZCY15 bild- scope
ZCY15
Gränslägesarm ZCY - termoplast arm med rulle
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818187
EAN-kod EAN-kod: 
3389110191578
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCY
Produktkompatibilitet XCMD
XCKP
XCKT
XCKD
Tillhörande komponent ZCE01
ZCE05
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring termoplast
Spår 24/31 mm för XCMD
29/36 mm för XCKD
29/36 mm för XCKP
29/36 mm för XCKT
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −40…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 2 cm
Förpackning 1 vikt 13 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 41 cm
Förpackning 2 bredd 72 cm
Förpackning 2 djup 82 cm
Förpackning 2 vikt 128 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 150
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 2 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor