Schneider-Electric
 
ZCY16 bild- scope
ZCY16
Gränslägesarm ZCY - metall arm med rulle
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818188
EAN-kod EAN-kod: 
3389110191899
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCY
Produktkompatibilitet XCMD
XCKD
XCKP
XCKT
Tillhörande komponent ZCE05
ZCE01
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring Metall
Spår 24/31 mm för XCMD
29/36 mm för XCKD
29/36 mm för XCKP
29/36 mm för XCKT
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,2 cm
Förpackning 1 bredd 4,2 cm
Förpackning 1 djup 2 cm
Förpackning 1 vikt 20 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 29 cm
Förpackning 2 bredd 135 cm
Förpackning 2 djup 155 cm
Förpackning 2 vikt 242 g
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 4800
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 113 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor