Schneider-Electric
ZCY17 bild- scope
ZCY17
Gränslägesarm ZCY - metall kulllagermonterad rulle på arm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818379
EAN-kod EAN-kod: 
3389110191882
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCY
Produktkompatibilitet XCMD
XCKD
XCKP
XCKT
Tillhörande komponent ZCE05
ZCE01
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring Metall (kullager monterat)
Spår 24/31 mm för XCMD
29/36 mm för XCKD
29/36 mm för XCKP
29/36 mm för XCKT
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,03 cm
Förpackning 1 bredd 5,08 cm
Förpackning 1 djup 7,62 cm
Förpackning 1 vikt 0,02 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months