|
|
|
ZCY26
Gränslägesarm ZCY - metall arm med rulle
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesarm
|
Enhetens korta namn
|
ZCY
|
Produktkompatibilitet
|
XCKT
XCKD
XCMD
XCKP
|
Tillhörande komponent
|
ZCE05
ZCE01
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Arm med rulle återfjädring Metall
|
Spår
|
16/39 mm för XCMD
21/44 mm för XCKD
21/44 mm för XCKP
21/44 mm för XCKT
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Positiv öppning
|
Med
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
1,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
20,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
3 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
8 cm
|
Förpackning 2 djup
|
16 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
200 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
270
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
5,71 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|