Schneider-Electric
 
ZCY39 bild- scope
ZCY39
Gränslägesarm ZCY - termoplast arm med rulle Ø50 mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818197
EAN-kod EAN-kod: 
3389110191585
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCY
Produktkompatibilitet XCKT
XCKP
XCKD
Tillhörande komponent ZCE01
ZCE05
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring termoplast (rulle diameter 50 mm)
Spår Inget spår
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,5 cm
Förpackning 1 djup 5,0 cm
Förpackning 1 vikt 27,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,454 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1280
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 59,56 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months