Schneider-Electric
 
ZCY45 bild- scope
ZCY45
Gränslägesarm ZCY - termoplast arm med rulle variabel längd
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818194
EAN-kod EAN-kod: 
3389110191967
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCY
Produktkompatibilitet XCKT
XCMD
XCKP
XCKD
Tillhörande komponent ZCE05
ZCE01
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring termoplast (variabel längd)
Spår Inget spår
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,9 cm
Förpackning 1 bredd 1,5 cm
Förpackning 1 djup 10,3 cm
Förpackning 1 vikt 22 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 39 cm
Förpackning 2 bredd 105 cm
Förpackning 2 djup 154 cm
Förpackning 2 vikt 0,224 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor