Schneider-Electric
ZCY46 bild- scope
ZCY46
Gränslägesarm ZCY - metall arm med rulle variable längd
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818378
EAN-kod EAN-kod: 
3389110191974
IDAG
NOV 23, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCY
Produktkompatibilitet XCMD
XCKP
XCKD
XCKT
Tillhörande komponent ZCE01
ZCE05
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring Metall (variabel längd)
Spår Inget spår
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,9 cm
Förpackning 1 bredd 1,5 cm
Förpackning 1 djup 10,3 cm
Förpackning 1 vikt 30,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 3 cm
Förpackning 2 bredd 13 cm
Förpackning 2 djup 19 cm
Förpackning 2 vikt 300 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 3,25 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor