Schneider-Electric
 
ZCY49 bild- scope
ZCY49
Gränslägesarm rulle diameter 50mm juster
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818198
EAN-kod EAN-kod: 
3389110191950
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCY
Produktkompatibilitet XCKT
XCKP
XCKD
Tillhörande komponent ZCE05
ZCE01
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring termoplast (variabel längd, vals diameter 50 mm)
Spår Inget spår
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 5 cm
Förpackning 1 djup 12,2 cm
Förpackning 1 vikt 35 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 1 cm
Förpackning 2 bredd 17 cm
Förpackning 2 djup 23 cm
Förpackning 2 vikt 350 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 4,84 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor