|
ZCY59
Gränslägesarm 200mm polyamid diameter 6m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesarm
|
Enhetens korta namn
|
ZCY
|
Produktkompatibilitet
|
XCKT
XCKD
XCKP
XCMD
|
Tillhörande komponent
|
ZCE01
ZCE05
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Stångspak återfjädring termoplast (rundstav 6 mm, L = 200 mm)
|
Spår
|
Inget spår
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Av någon rörlig del
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
22,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
2,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
22,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
1 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
6 cm
|
Förpackning 2 djup
|
28 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
230 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
4,84 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|