Schneider-Electric
ZCY61 bild- scope
ZCY61
Gränslägesarm ZCY - V-formad arm med rulle 2 spår
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818375
EAN-kod EAN-kod: 
3389110192049
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCY
Produktkompatibilitet XCKT
XCMD
XCKP
XCKD
Tillhörande komponent ZCE09
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Stay put forked arm with rollers fasta (2 banor)
Spår 21/35 mm för XCMD
25/39 mm för XCKD
25/39 mm för XCKP
25/39 mm för XCKT
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Av specifik kam
Positiv öppning Utan
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 6 cm
Förpackning 1 djup 4,7 cm
Förpackning 1 vikt 23 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 4 cm
Förpackning 2 bredd 10 cm
Förpackning 2 djup 10 cm
Förpackning 2 vikt 235 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 200
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 4,962 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months