|
ZCY71
Gränslägesarm ZCY - V-formad arm med rulle 1 spår
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesarm
|
Enhetens korta namn
|
ZCY
|
Produktkompatibilitet
|
XCKP
XCKD
XCMD
XCKT
|
Tillhörande komponent
|
ZCE09
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Stay put forked arm with rollers fasta (1 bana)
|
Spår
|
28 mm för XCMD
32 mm för XCKD
32 mm för XCKP
32 mm för XCKT
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Av specifik kam
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
23 g
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|