Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZMLPA1P2SH |
Schneider-Electric
 
ZMLPA1P2SH bild- scope
ZMLPA1P2SH
Seoarat monterad display.Tryckområde XMLP/XMLG analogutgång 4-20MA 1 PNP utgång
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3860675
EAN-kodEAN-kod: 
3389119617925
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XM
Typ av produkt eller komponent Elektroniska tryckgivare
Enhetens korta namn ZMLP
Teknisk data
Displayområde -14.5...6000
[Us] driftspänning 24 V DC SELV (spänningsgräns: 17…33 V)
Strömförbrukning <= 50 mA
Elektrisk anslutning Honkontakt M12, 2 stift
Hankontaktdon M12, 4 stift
Typ av utsignal Analog + diskret
Analog utgångsfunktion 4...20 mA
Diskret utgångstyp Solid state PNP, NO/NC programmable
Växlingsfunktion Hysteres
Maximal switchnings ström 200 mA
Maximalt spänningsfall 2 V
Justerbart område för växlingspunkt vid ökande tryck 5…98 % av valt område på display
Justerbart område för växlingspunkt vid minskande tryck 2…95 % av valt område på display
Minimal differentiell resa 3 % av valt område på display
Märkning CE
Frontmaterial Polyester
Material kåpa PBT Valox
Driftsläge Alla positioner
Skyddstyp Fasfel
Överlastskydd
Kortslutningsskydd
Överspänningsskydd
Svarstid på utgång <= 3 ms för analog utgång
<= 3 ms för diskret utgång
Displaytyp 4 digits 7 segments
Lokal indikering 1 LED (gul)ljus PÅ när brytare är aktiverad:
Svarstid 300 ms
Maximal fördröjning first up 100 ms
Noggrannhet <= - 0.1 % of the measuring range
Mätnoggrannhet <= 1 % av mätområdet
Display noggrannhet <= 1% av mätområdet
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Djup 42 mm
Höjd 77 mm
Bredd 41 mm
Produktens vikt 0,103 kg
[Uimp] max stötspänning 0,5 kV DC
Miljö
Produktcertifieringar cULus
Standarder IEC 61000-6-4
UL 508
IEC 61000-6-2
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −30…80 °C
IP-kapslingsklass IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 10…2000 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 25 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Elektromagnetisk kompabilitet Immunitet mot genomförda RF-störningar: 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-6
Immunitet testat för spänningsspikar: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrostatisk urladdning immunitet test: 8 kV air, 4 kV contact överensstämmer med IEC 61000-4-2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 4,600 cm
Förpackning 1 djup 8,400 cm
Förpackning 1 vikt 106,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,705 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR