|
|
|
ZMLPA1P2SW
Seoarat monterad display.Tryckområde XMLP/XMLG analogutgång 4-20MA 1 PNP utgång
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
OsiSense XM
|
Typ av produkt eller komponent
|
Elektroniska tryckgivare
|
Enhetens korta namn
|
ZMLP
|
Teknisk data
Displayområde
|
-14.5...6000
|
[Us] driftspänning
|
24 V DC SELV (spänningsgräns: 17…33 V)
|
Strömförbrukning
|
<= 50 mA
|
Elektrisk anslutning
|
Honkontakt M12, 2 stift
Hankontaktdon M12, 4 stift
|
Typ av utsignal
|
Analog + diskret
|
Analog utgångsfunktion
|
4...20 mA
|
Diskret utgångstyp
|
Solid state PNP, NO/NC programmable
|
Växlingsfunktion
|
Fönster
|
Maximal switchnings ström
|
200 mA
|
Maximalt spänningsfall
|
2 V
|
Justerbart område för växlingspunkt vid ökande tryck
|
5…98 % av valt område på display
|
Justerbart område för växlingspunkt vid minskande tryck
|
2…95 % av valt område på display
|
Minimal differentiell resa
|
3 % av valt område på display
|
Märkning
|
CE
|
Frontmaterial
|
Polyester
|
Material kåpa
|
PBT Valox
|
Driftsläge
|
Alla positioner
|
Skyddstyp
|
Överspänningsskydd
Fasfel
Kortslutningsskydd
Överlastskydd
|
Svarstid på utgång
|
<= 3 ms för analog utgång
<= 3 ms för diskret utgång
|
Displaytyp
|
4 digits 7 segments
|
Lokal indikering
|
1 LED (gul)ljus PÅ när brytare är aktiverad:
|
Svarstid
|
300 ms
|
Maximal fördröjning first up
|
100 ms
|
Noggrannhet
|
<= - 0.1 % of the measuring range
|
Mätnoggrannhet
|
<= 1 % av mätområdet
|
Display noggrannhet
|
<= 1% av mätområdet
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Djup
|
42 mm
|
Höjd
|
77 mm
|
Bredd
|
41 mm
|
Produktens vikt
|
0,103 kg
|
[Uimp] max stötspänning
|
0,5 kV DC
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Standarder
|
IEC 61000-6-2
UL 508
IEC 61000-6-4
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…80 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 10…2000 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
25 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Immunitet mot genomförda RF-störningar: 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-6
Immunitet testat för spänningsspikar: 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test: 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Mottaglighet för elektromagnetiska fält: 10 V/m 80...2000 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrostatisk urladdning immunitet test: 8 kV air, 4 kV contact överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,9 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
106,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,707 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
F5daa466-edda-4843-82df-a00c8a9d7166
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
|
|