Schneider-Electric
 
10206 slika – Schneider- scope
10206
Micro Pragma nadom. omara - IP30 - 1 x 4 moduli - obojestr. prosojna vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Micro Pragma
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Modularna omara
Število 18 mm modulov v vrsti 4
Število vodoravnih vrstic 1
Tip vrat Reverzibilen
Prozorna
Širina 88 mm
Višina 130 mm
Globina 60 mm
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 8
Skupno število 18 mm modulov 4
Tip letve DIN
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Material omare Omara: Samougasljivi material
Notranja globina 54 mm
Barva Omara: Bela ( RAL 9003)
Tržni segment Majhno komercialno
Okolje
Standardi EN 60439-3
IEC 23-48
IEC 60695-2-1
IEC 60439-3
Požarna odpornost 650 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529 ( with installation of devices IP40 minimum)
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 96,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,358 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 37,432 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev