|
|
|
10207
Micro Pragma nadom. omara - IP30 - 1 x 6 modulov - obojestr. prosojna vrata
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Micro Pragma
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Modularna omara
|
Število 18 mm modulov v vrsti
|
6
|
Število vodoravnih vrstic
|
1
|
Tip vrat
|
Reverzibilen
Prozorna
|
Širina
|
140 mm
|
Višina
|
165 mm
|
Globina
|
72 mm
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
12
|
Skupno število 18 mm modulov
|
6
|
Tip letve
|
DIN
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Material omare
|
Omara: Samougasljivi material
|
Notranja globina
|
66 mm
|
Barva
|
Omara: Bela ( RAL 9003)
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60695-2-1
IEC 60439-3
IEC 23-48
EN 60439-3
|
Požarna odpornost
|
650 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529 ( with installation of devices IP40 minimum)
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
230,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
24,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,130 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
36,520 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|