|
|
|
10209
Sprednja plošča za Kaedra - 18 modulov
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Kaedra
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednja plošča
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski pripomočki
|
Komplementarno
Število 18 mm modulov v vrstici
|
18
|
Širina
|
150 mm
|
Višina
|
360 mm
|
Globina
|
25 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
102,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,606 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|