Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

10501 |
Schneider-Electric
 
10501 slika – Schneider- scope
10501
Podpora za omaro - za Kaedra - 12 modulov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Podpora
Tip dodatkov/ločenih delov Inštalacijski pripomočki
Komplementarno
Število 18 mm modulov v vrstici 12
Teža izdelka 1,659 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 44,800 cm
Paket 1 Dolžina 69,000 cm
Paket 1 Teža 2,109 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 26,500 cm
Paket 2 Širina 58,000 cm
Paket 2 Dolžina 75,500 cm
Paket 2 Teža 11,854 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 80,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 71,180 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b