Schneider-Electric
 
10502 slika – Schneider- scope
10502
Podpora za omaro - za Kaedra - 18 modulov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Podpora
Tip dodatkov/ločenih delov In?talacijski pripomo?ki
Komplementarno
Število 18 mm modulov v vrstici 18
Teža izdelka 1,659 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 26,000 cm
Paket 1 Širina 47,000 cm
Paket 1 Dolžina 75,000 cm
Paket 1 Teža 2,160 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 27,500 cm
Paket 2 Širina 58,500 cm
Paket 2 Dolžina 78,300 cm
Paket 2 Teža 8,640 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 16
Paket 3 Višina 64,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 46,560 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
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
Garancija 18 months