Schneider-Electric
 
13136 slika – Schneider- scope
13136
Plošča 90 x 100 mm - za vtičnice 65 x 85 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kaedra
Izdelek ali sestavni del Plošča
Tip dodatkov/ločenih delov Inštalacijski pripomočki
Komplementarno
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Product weight 0,035 kg
Osnovna dimenzija 65 x 85 mm
Širina 65 mm
Višina 85 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 10,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,7 cm
Paket 1 Teža 30,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 11,0 cm
Paket 2 Širina 11,2 cm
Paket 2 Dolžina 16,6 cm
Paket 2 Teža 342,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,907 kg