|
|
|
13137
Plošča 90 x 100 mm - za 65 x 65 ali 75 x 75 mm vtičnice
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Kaedra
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski pripomočki
|
Komplementarno
Material omare
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
0,055 kg
|
Osnovna dimenzija
|
90 x 100 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
44,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
16,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
482,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,307 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|