|
|
|
13142
Plošča 103 x 225 mm - 2 odprtini
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Kaedra
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča
|
Tip prednje plošče
|
Z izrezi
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski pripomočki
|
Socket dimensions compatible
|
1 odprtina 65 x 85 mm ofVtičnica
1 odprtina 90 x 100 mm ofVtičnica
|
Komplementarno
Material omare
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
0,188 kg
|
Osnovna dimenzija
|
103 x 225 mm
|
Širina
|
103 mm
|
Višina
|
225 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
144 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
11,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
21,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,27 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,24 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS