Schneider-Electric
 
13143 slika – Schneider- scope
13143
Plošča 103 x 225 mm - za vtičnico ali tipke 65 x 65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kaedra
Izdelek ali sestavni del Plošča
Tip prednje plošče Z izrezom
Tip dodatkov/ločenih delov Inštalacijski pripomočki
Socket dimensions compatible 1 odprtina 65 x 65 mm ofVtičnica
Komplementarno
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 0,188 kg
Osnovna dimenzija 103 x 225 mm
Širina 103 mm
Višina 225 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,6 cm
Paket 1 Širina 12,3 cm
Paket 1 Dolžina 24,2 cm
Paket 1 Teža 148 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 12,2 cm
Paket 2 Širina 21,6 cm
Paket 2 Dolžina 27,2 cm
Paket 2 Teža 1,33 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,477 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne