Schneider-Electric
 
13144 slika – Schneider- scope
13144
Plošča 103 x 225 mm - za vtičnice 100 x 107
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kaedra
Izdelek ali sestavni del Plošča
Tip prednje plošče Z izrezom
Tip dodatkov/ločenih delov Inštalacijski pripomočki
Socket dimensions compatible 1 odprtina 100 x 107 mm ofVtičnica
Komplementarno
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 0,208 kg
Osnovna dimenzija 103 x 225 mm
Širina 103 mm
Višina 225 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,4 cm
Paket 1 Širina 22,4 cm
Paket 1 Dolžina 10,2 cm
Paket 1 Teža 132 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 11,7 cm
Paket 2 Širina 21,5 cm
Paket 2 Dolžina 26,7 cm
Paket 2 Teža 1,18 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 24
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,028 kg
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
Garancija 18 mesecev