Schneider-Electric
 
13175 slika – Schneider- scope
13175
Kaedra - za vtičnico - 1 odprtina - 1 x 4 moduli - 1 priključni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Omara za vtičnico
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 8
Število 18 mm modulov v vrstici 4
Skupno število 18 mm modulov 4
Število horizontalnih vrstic 1
Razred električne izolacije Dvojna izolativnost
Razred II
Število odprtin vmesnika 1
Tip prednjega pokrova Prozorna
Maksimalna izguba moči v W 10 W
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 1
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 0,425 kg
Osnovna dimenzija 65 x 85 mm
Širina 98 mm
Višina 248 mm
Globina 98 mm
Notranja globina 61 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi EN 62262
IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
EN 50262
IEC 60670
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,700 cm
Paket 1 Širina 9,800 cm
Paket 1 Dolžina 24,500 cm
Paket 1 Teža 395,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 21,800 cm
Paket 2 Širina 34,300 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,400 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 192
Paket 3 Višina 100,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 94,392 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Najmanjši odstotek reciklaže 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev