Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13177 |
Schneider-Electric
 
13177 slika – Schneider- scope
13177
Kaedra - za vtičnico - 3 odprtine - 1 x 4 moduli - 1 priključni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Omara za vtičnico
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 8
Število 18 mm modulov v vrstici 4
Skupno število 18 mm modulov 4
Število horizontalnih vrstic 1
Razred električne izolacije Razred II
Dvojna izolativnost
Število odprtin vmesnika 3
Število plošč 1 za50 x 50 vtičnice
Dobavljena oprema 1 Plošča za vtičnico 50 x 50
Tip prednjega pokrova Prozorna
Maksimalna izguba moči v W 10 W
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 1
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 0,61 kg
Osnovna dimenzija 65 x 85 mm
Širina 98 mm
Višina 392 mm
Globina 98 mm
Notranja globina 61 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi EN 62262
EN 50262
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10 cm
Paket 1 Širina 10,4 cm
Paket 1 Dolžina 39 cm
Paket 1 Teža 557 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 34,5 cm
Paket 2 Širina 21,5 cm
Paket 2 Dolžina 40,5 cm
Paket 2 Teža 3,342 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 92,208 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Najmanjši odstotek reciklaže 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 months