|
|
|
13179
Kaedra - za vtičnico - 4 odprtine - 1 x 8 modulov - 1 priključni blok
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara odporna na vremenske vplive
|
Tip omare
|
Omara za vtičnico
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
16
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
8
|
Skupno število 18 mm modulov
|
8
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Razred električne izolacije
|
Dvojna izolativnost
Razred II
|
Število odprtin vmesnika
|
4
|
Število plošč
|
1 zaKrmiljenje s tipkami
4 za65 x 85 vtičnice
|
Dobavljena oprema
|
2 Ožičevalni trak
1 Plošča za krmiljenje s tipko
4 Plošča za vtičnico 65 x 85
|
Tip prednjega pokrova
|
Prozorna
|
Maksimalna izguba moči v W
|
15 W
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
7
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
2 kg
|
Osnovna dimenzija
|
90 x 100 mm
|
Širina
|
236 mm
|
Višina
|
460 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Notranja globina
|
91 mm
|
Barva
|
Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
EN 62262
IEC 61439-3
EN 50262
IEC 60695-2-1
IEC 60670
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
47,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,96 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
42
|
Paket 2 Višina
|
117,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
96,924 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
11
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
25
|
Pogodbena garancija
|
|