|
|
|
13181
Kaedra - za vtičnico - 6 odprtin - 1 x 12 modulov - 1 priključni blok
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara odporna na vremenske vplive
|
Tip omare
|
Omara za vtičnico
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
24
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
12
|
Skupno število 18 mm modulov
|
12
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
Dvojna izolativnost
|
Število odprtin vmesnika
|
6
|
Število plošč
|
2 zaKrmiljenje s tipkami
6 za65 x 85 vtičnice
|
Dobavljena oprema
|
2 Ožičevalni trak
6 Plošča za vtičnico 65 x 85
2 Plošča za krmiljenje s tipko
|
Tip prednjega pokrova
|
Prozorna
|
Maksimalna izguba moči v W
|
28 W
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
17
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
2,5 kg
|
Osnovna dimenzija
|
90 x 100 mm
|
Širina
|
340 mm
|
Višina
|
460 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Notranja globina
|
91 mm
|
Barva
|
Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670
EN 62262
EN 50262
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
47,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,848 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
91,744 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
15
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
25
|
Pogodbena garancija
|
|