Schneider-Electric
 
13182 slika – Schneider- scope
13182
Kaedra - za vtičnico - 8 odprtin - 1 x 18 modulov - 1 priključni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Omara za vtičnico
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 36
Število 18 mm modulov v vrstici 18
Skupno število 18 mm modulov 19
Število horizontalnih vrstic 1
Razred električne izolacije Razred II
Dvojna izolativnost
Število odprtin vmesnika 8
Število plošč 2 zaKrmiljenje s tipkami
8 za65 x 85 vtičnice
Dobavljena oprema 2 Ožičevalni trak
8 Plošča za vtičnico 65 x 85
2 Plošča za krmiljenje s tipko
Tip prednjega pokrova Prozorna
Maksimalna izguba moči v W 39 W
[In] Nazivni tok 90 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 17
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 3,4 kg
Osnovna dimenzija 90 x 100 mm
Širina 448 mm
Višina 460 mm
Globina 160 mm
Notranja globina 91 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 61439-3
EN 62262
EN 50262
IEC 60695-2-1
IEC 60670
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 47,0 cm
Paket 1 Širina 46,8 cm
Paket 1 Dolžina 16,8 cm
Paket 1 Teža 3,35 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 80,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 75,702 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 19
Najmanjši odstotek reciklaže 24
Pogodbena garancija
Garancija 18 months