Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13188 |
Schneider-Electric
 
13188 slika – Schneider- scope
13188
Kaedra - za vtičnico - 4 odprtine - 1 x 18 modulov - 1 priključni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Omara za vtičnico
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 36
Število 18 mm modulov v vrstici 18
Skupno število 18 mm modulov 18
Število horizontalnih vrstic 1
Razred električne izolacije Dvojna izolativnost
Razred II
Število odprtin vmesnika 4
Število plošč 1 za65 x 65 ali 75 x 75 vtičnice
Dobavljena oprema 2 Ožičevalni trak
1 Plošča za vtičnico 65 x 65 ali 75 x 75
Tip prednjega pokrova Prozorna
Maksimalna izguba moči v W 39 W
[In] Nazivni tok 90 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 17
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Teža izdelka 3,2 kg
Osnovna dimenzija 103 x 225 mm
Širina 448 mm
Višina 460 mm
Globina 160 mm
Notranja globina 91 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60670
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
EN 50262
EN 62262
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 47,000 cm
Paket 1 Širina 46,800 cm
Paket 1 Dolžina 16,800 cm
Paket 1 Teža 3,439 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 67,980 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 18
Najmanjši odstotek reciklaže 25
Pogodbena garancija
Garancija 18 months