Schneider-Electric
 
13191 slika – Schneider- scope
13191
Kaedra - večnamenska - 340 x 335 mm - 1 x 12 + 1 modul
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Vsestranska omara za vtičnico
Opis montažne plošče Z režami
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 24
Število 18 mm modulov v vrstici 12
Skupno število 18 mm modulov 12
Število horizontalnih vrstic 1
Razred električne izolacije Razred II
Dvojna izolativnost
Tip prednjega pokrova Prozorna
Maksimalna izguba moči v W 23 W
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve DIN
Število predhodnih izrezov PG ISO 17
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Ohišje: Samougasljivi polimer
Product weight 2 kg
Širina 340 mm
Višina 335 mm
Globina 160 mm
Notranja globina 91 mm
Barva Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
EN 62262
EN 50262
IEC 60670
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,8 cm
Paket 1 Širina 34,5 cm
Paket 1 Dolžina 36,0 cm
Paket 1 Teža 2,122 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 80,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 88,392 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
BVB
print Sprejeto
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 12
Najmanjši odstotek reciklaže 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev