|
|
|
13193
Kaedra - večnamenska - 448 x 460 mm - 1 x 18 + 1 modul
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara odporna na vremenske vplive
|
Tip omare
|
Vsestranska omara za vtičnico
|
Opis montažne plošče
|
Z režami
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
36
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
18
|
Skupno število 18 mm modulov
|
18
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Razred električne izolacije
|
Dvojna izolativnost
Razred II
|
Tip prednjega pokrova
|
Prozorna
|
Maksimalna izguba moči v W
|
39 W
|
[In] Nazivni tok
|
90 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
17
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Product weight
|
3,4 kg
|
Širina
|
448 mm
|
Višina
|
460 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Notranja globina
|
91 mm
|
Barva
|
Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60695-2-1
EN 50262
IEC 61439-3
EN 62262
IEC 60670
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
47,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
47,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,741 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
115,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
79,338 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
19
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
27
|
Pogodbena garancija
|
|