Schneider-Electric
 
13195 slika – Schneider- scope
13195
Kaedra - večnamenska - 340 x 460 mm - 17 pred. izrezov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Ime izdelka Mureva Enclosure
Izdelek ali sestavni del Omara odporna na vremenske vplive
Tip omare Vsestranska omara
Opis montažne plošče Z režami
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
Razred električne izolacije Dvojna izolativnost
Razred II
Tip prednjega pokrova Neprozorno
Število predhodnih izrezov PG ISO 17
Opis možnosti za zaklepanje Neobvezno zaklepanje
Material omare Samougasljivi polimer
Širina 340 mm
Višina 460 mm
Globina 160 mm
Notranja globina 130 mm
Barva Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
Okolje
Standardi IEC 60670
EN 50262
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
Požarna odpornost 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental characteristics (UV) UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,800 cm
Paket 1 Širina 36,200 cm
Paket 1 Dolžina 47,000 cm
Paket 1 Teža 3,165 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 100,620 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
BVB
print Sprejeto
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 18
Najmanjši odstotek reciklaže 44
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev