Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13363 |
Schneider-Electric
 
13363 slika – Schneider- scope
13363
Podpora za priključni blok - 8 modulov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Kaedra
Izdelek ali sestavni del Podpora za priključni blok
Tip dodatkov/ločenih delov Inštalacijski pripomočki
Komplementarno
Tip omare Mini omare za modularno napravo
Število 18 mm modulov v vrstici 8
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 17,7 cm
Paket 1 Teža 50,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 13,5 cm
Paket 2 Širina 10,5 cm
Paket 2 Dolžina 23,0 cm
Paket 2 Teža 585,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,997 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
BVB
print Sprejeto