Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13392 |
Schneider-Electric
 
13392 slika – Schneider- scope
13392
mini Opale surface enclosure - IP 30 - 1 x 2 modules - without door
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Distribuirana omara
Nb of 18 mm modules per row 2
Standardi IEC 60529
EN 50102
Barva Omara: Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
Nb of horizontal rows 1
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve DIN
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Material omare Omara: Samougasljivi material
Širina 44 mm
Višina 130 mm
Globina 57 mm
Notranja globina 52 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,300 cm
Paket 1 Širina 4,400 cm
Paket 1 Dolžina 13,100 cm
Paket 1 Teža 70,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 14,400 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,000 cm
Paket 2 Teža 750,000 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 1960
Paket 3 Višina 80,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 158,020 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months