|
|
|
13394
mini Opale surface enclosure - IP 30 - 1 x 4 modules - without door
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Distribuirana omara
|
Nb of 18 mm modules per row
|
4
|
Standardi
|
IEC 60529
EN 50102
|
Barva
|
Omara: Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Material omare
|
Omara: Samougasljivi material
|
Širina
|
80 mm
|
Višina
|
130 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Notranja globina
|
52 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP30 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
90,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
14,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
990,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
900
|
Paket 3 Višina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
104,700 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|