Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

13398 |
Schneider-Electric
 
13398 slika – Schneider- scope
13398
Mini Opale N/O omarica - IP 30 - 1 x 8 modules - brez vrat
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Distribuirana omara
Nb of 18 mm modules per row 8
Zagotovljena oprema 2 x Priključni blok
Standardi EN 50102
IEC 60529
Barva Omara: Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
Nb of horizontal rows 1
[In] Nazivni tok 63 A
Tip letve DIN
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Število terminalnih blokov 2 z4 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 2 x 16 mm²
6 x 10 mm²
Material omare Omara: Samougasljivi material
Širina 155 mm
Višina 160 mm
Globina 65 mm
Notranja globina 60 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 220,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 32,500 cm
Paket 2 Širina 17,000 cm
Paket 2 Dolžina 35,000 cm
Paket 2 Teža 2,421 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 420
Paket 3 Višina 113,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 113,682 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months